マウンティングプレート AX用

品番: AX 5051385

品番:
AX 5051385
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
寸法:
幅: 705 mm
高さ: 735 mm
材料 (マウンティングプレート)
2.5 mm
適用
幅: 760 mm
高さ: 760 mm
1パック
1 個
純質量
10.39 kg
総質量
10.5 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177949621
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101