マウンティングプレート AX用

品番: AX 5051387

品番:
AX 5051387
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
寸法:
幅: 745 mm
高さ: 1,175 mm
材料 (マウンティングプレート)
2.5 mm
適用
幅: 800 mm
高さ: 1,200 mm
1パック
1 個
純質量
17 kg
総質量
17.5 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177949645
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101