マウンティングプレート AX用 品番: AX 5051389 製品構成 このページのPDFを生成 品番: AX 5051389 材質 鋼板製 表面 亜鉛めっき 寸法: 幅: 945 mm高さ: 975 mm 材料 (マウンティングプレート) 2.5 mm 適用 幅: 1,000 mm高さ: 1,000 mm 1パック 1 個 純質量 18.5 kg 総質量 19 kg 関税率番号 94039910 EAN 4028177949669 ETIM 9 EC000261 ECLASS 8.0 27180101