マウンティングプレート AX用

品番: AX 5051390

品番:
AX 5051390
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
寸法:
幅: 945 mm
高さ: 1,175 mm
材料 (マウンティングプレート)
2.5 mm
適用
幅: 1,000 mm
高さ: 1,200 mm
1パック
1 個
純質量
22.2 kg
総質量
22.5 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177949676
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101