ドア 左 AX用

品番: AX 5051336

品番:
AX 5051336
材質
鋼板製
表面
電着浸漬下塗り、外側を静電粉体塗装、テクスチャーペイント
塗装色
RAL 7035
適用
幅: 600 mm
高さ: 1,200 mm
1パック
1 個
純質量
13.85 kg
総質量
14 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177949195
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101