フレーム形パッキン HD

品番: HD 5050617

品番:
HD 5050617
材質
パッキン:シリコン、FDA(米国食品医薬品局)ガイドライン21 CFR 177.2600に適合
表面
パッキン:青色に着色(RAL 5010)
適用
エンクロージャータイプ: HD ターミナルボックス
幅: = 400 mm
高さ: = 300 mm
適用品番
1676.600
1パック
1 個
純質量
0.21 kg
総質量
0.22 kg
関税率番号
40081100
EAN
4028177919860
ETIM 9
EC000855
ECLASS 8.0
27180704