ドア HD コンパクトエンクロージャー用 品番: HD 5052100 品質が保障された、リタール エンクロージャー用純正スペアパーツ。 製品構成 このページのPDFを生成 品番: HD 5052100 材質 ステンレス、1.4301 (AISI 304)HD ロックインサート:ステンレス 1.4404 (AISI 316L)パッキン:シリコン、FDA(米国食品医薬品局)ガイドライン21 CFR 177.2600に適合 同梱品 ヒンジおよびロック用部品を含む 寸法: 幅: 200 mm高さ: 300 mm 1パック 1 個 純質量 1.5 kg 総質量 2.5 kg