- 品番:
- HD 5052102
- 材質
- ステンレス、1.4301 (AISI 304)
HD ロックインサート:ステンレス 1.4404 (AISI 316L)
パッキン:シリコン、FDA(米国食品医薬品局)ガイドライン21 CFR 177.2600に適合 - 同梱品
- ヒンジおよびロック用部品を含む
- 寸法:
- 幅: 380 mm
高さ: 500 mm - 適用
- 幅: 390 mm
高さ: 550 mm - 同梱品
- ヒンジおよびロック用部品を含む
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 3.4 kg
- 総質量
- 4.4 kg
- 関税率番号
- 94039910