ドア HD コンパクトエンクロージャー用

品番: HD 5052107

品質が保障された、リタール エンクロージャー用純正スペアパーツ。

品番:
HD 5052107
材質
ステンレス、1.4301 (AISI 304)
HD ロックインサート:ステンレス 1.4404 (AISI 316L)
パッキン:シリコン、FDA(米国食品医薬品局)ガイドライン21 CFR 177.2600に適合
同梱品
ヒンジおよびロック用部品を含む
寸法:
幅: 600 mm
高さ: 760 mm
1パック
1 個
純質量
8.4 kg
総質量
9.4 kg