ドア HD コンパクトエンクロージャー用

品番: HD 5052114

品質が保障された、リタール エンクロージャー用純正スペアパーツ。

品番:
HD 5052114
材質
ステンレス、1.4301 (AISI 304)
HD ロックインサート:ステンレス 1.4404 (AISI 316L)
パッキン:シリコン、FDA(米国食品医薬品局)ガイドライン21 CFR 177.2600に適合
同梱品
ヒンジおよびロック用部品を含む
寸法:
幅: 490 mm
高さ: 1,200 mm
適用
幅: 1,010 mm
高さ: 1,250 mm
同梱品
ヒンジおよびロック用部品を含む
1パック
1 個
純質量
10.2 kg
総質量
11.2 kg
関税率番号
94039910