フレーム形パッキン HD

品番: HD 5050624

品番:
HD 5050624
材質
パッキン:シリコン、FDA(米国食品医薬品局)ガイドライン21 CFR 177.2600に適合
表面
パッキン:青色に着色(RAL 5010)
適用
エンクロージャータイプ: HD コンパクトエンクロージャー
幅: = 810 mm
高さ: = 1,250 mm
適用品番
1317.600
1パック
1 個
純質量
0.3 kg
総質量
0.325 kg
関税率番号
40081100
EAN
4028177919938
ETIM 9
EC000855
ECLASS 8.0
27180704