フレーム形パッキン HD

品番: HD 5050693

品番:
HD 5050693
材質
パッキン:シリコン、FDA(米国食品医薬品局)ガイドライン21 CFR 177.2600に適合
表面
パッキン:青色に着色(RAL 5010)
適用
幅: = 305 mm
高さ: = 290 mm
適用品番
4000.022
1パック
1 個
純質量
0.09 kg
総質量
0.1 kg
関税率番号
40081100
EAN
4028177956964
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101