フレーム形パッキン HD

品番: HD 5050913

品番:
HD 5050913
材質
パッキン:シリコン、FDA(米国食品医薬品局)ガイドライン21 CFR 177.2600に適合
表面
パッキン:青色に着色(RAL 5010)
適用
幅: 518 mm
高さ: 436 mm
1パック
1 個
純質量
0.17 kg
総質量
0.176 kg
関税率番号
40081100
ECLASS 8.0
27180101