トップパネル TS 用

品番: TS 5050105

品番:
TS 5050105
表面
静電粉体塗装
塗装色
RAL 7035
同梱品
トップパネル
寸法:
幅: 1,000 mm
奥行: 400 mm
同梱品
トップパネル
1パック
1 個
純質量
4.7 kg
総質量
5 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177649958
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405