トップパネル TS 用

品番: TS 5050106

品番:
TS 5050106
表面
静電粉体塗装
塗装色
RAL 7035
同梱品
トップパネル
寸法:
幅: 1,000 mm
奥行: 500 mm
同梱品
トップパネル
1パック
1 個
純質量
5.8 kg
総質量
7 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177649965
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405