リアパネル VX SE, TS 用

品番: TS 5050427

品番:
TS 5050427
表面
静電粉体塗装
塗装色
RAL 7035
同梱品
リアパネル
固定部品(セット)
寸法:
幅: 400 mm
高さ: 2,000 mm
同梱品
リアパネル
固定部品(セット)
1パック
1 個
純質量
12 kg
総質量
32 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177702035
ETIM 9
EC002524
ETIM 8
EC002524
ECLASS 8.0
27182101