単独ドア TS 用 品番: TS 5050158 製品構成 このページのPDFを生成 品番: TS 5050158 表面 静電粉体塗装 塗装色 RAL 7035 同梱品 ドアロッキングロッド、ダブルビット仕様ドアフレーム 寸法: 幅: 800 mm高さ: 1,600 mm 同梱品 ドア ロッキングロッド、ダブルビット仕様 1パック 1 個 純質量 25 kg 総質量 38 kg 関税率番号 94039910 EAN 4028177650480 ETIM 9 EC000747 ETIM 8 EC000747 ECLASS 8.0 27182204