単独ドア TS 用

品番: TS 5050425

品番:
TS 5050425
表面
静電粉体塗装
塗装色
RAL 7035
同梱品
ドア
ロッキングロッド、ダブルビット仕様
寸法:
幅: 400 mm
高さ: 2,000 mm
同梱品
ドア
ロッキングロッド、ダブルビット仕様
1パック
1 個
純質量
15 kg
総質量
28 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177702011
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204