- 品番:
- TS 5050164
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- ドア
ロッキングロッド、ダブルビット仕様
ドアフレーム
スプリングワッシャー - 寸法:
- 幅: 500 mm
高さ: 1,800 mm - 同梱品
- ドア
- ロッキングロッド、ダブルビット仕様
- ドアフレーム
- スプリングワッシャー
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 27 kg
- 総質量
- 37 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177650541
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204