ドア 右 2枚ドアのTS用

品番: TS 5050168

品番:
TS 5050168
塗装色
RAL 7035
同梱品
ドア
ロッキングロッド、ダブルビット仕様
ドアフレーム
スプリングワッシャー
寸法:
幅: 600 mm
高さ: 1,200 mm
同梱品
ドア
ロッキングロッド、ダブルビット仕様
ドアフレーム
スプリングワッシャー
1パック
1 個
純質量
22 kg
総質量
32 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177650589
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204