ロッドロック 1枚ドアのTS用

品番: TS 5050048

VX SE 用に、ロックプレート 5050817 もご注文ください。

品番:
TS 5050048
同梱品
ロッドロック、一式
ダブルビットインサート付きロックケース
ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
適用
高さ: 1,800 mm
同梱品
ロッドロック、一式
ダブルビットインサート付きロックケース
ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
注記:
スピードナットは、ロックロッドを交換した後に、再び使用することはできません。ストックが十分にあるかをご確認ください (注文番号 8800070)。
1パック
1 個
純質量
1.25 kg
総質量
1.4 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177477667
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217