ロッドロック、メインドア 2枚ドアのTS用

品番: TS 5050142

VX SE 用に、ロックプレート 5050817 もご注文ください。

品番:
TS 5050142
同梱品
ロッドロック、一式
ダブルビットインサート付きロックケース
寸法:
高さ: 1,600 mm
注記:
スピードナットは、ロックロッドを交換した後に、再び使用することはできません。ストックが十分にあるかをご確認ください (注文番号 8800070)。
1パック
1 個
純質量
2 kg
総質量
3 kg
関税率番号
83015000
EAN
4028177650312
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217