ドア 左 2枚ドア AE 用 品番: AE 5050472 製品構成 このページのPDFを生成 品番: AE 5050472 材質 鋼板製 表面 電着浸漬下塗り、外側を静電粉体塗装、テクスチャーペイント 塗装色 RAL 7035 寸法: 幅: 500 mm高さ: 1,000 mm 適用 幅: 1,000 mm高さ: 1,000 cm 1パック 1 個 純質量 9 kg 総質量 10.1 kg 関税率番号 94039910 EAN 4028177708570 ETIM 9 EC000261 ECLASS 8.0 27180101