ドア 左 2枚ドア AE 用

品番: AE 5050477

品番:
AE 5050477
材質
鋼板製
表面
電着浸漬下塗り、外側を静電粉体塗装、テクスチャーペイント
塗装色
RAL 7035
寸法:
幅: 500 mm
高さ: 1,200 mm
適用
幅: 1,000 mm
高さ: 1,200 cm
1パック
1 個
純質量
20 kg
総質量
21 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177708624
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101