- 品番:
- AE 5050430
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
- 334 mm x 275 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: AE
AEステンレス
幅: = 380 mm
高さ: = 300 mm - 適用品番
- 1030500
- 1031500
- 1004600
- 1005500
- 1005600
- 1011600
- 6536010
- 6315200
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 1.39 kg
- 総質量
- 1.4 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177708150
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216