マウンティングプレート AE用

品番: AE 5050432

品番:
AE 5050432
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
254 mm x 275 mm
適用
エンクロージャータイプ: AE
AEステンレス
幅: = 300 mm
高さ: = 300 mm
適用品番
1033500
1036500
1003600
6535010
6315100
1パック
1 個
純質量
1.15 kg
総質量
1.2 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177708174
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216