マウンティングプレート AE用 品番: AE 5050434 製品構成 このページのPDFを生成 品番: AE 5050434 材質 鋼板製 表面 亜鉛めっき マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ) 349 mm x 770 mm 適用 エンクロージャータイプ: AEAEステンレス幅: = 400 mm高さ: = 800 mm 適用品番 1037500 1パック 1 個 純質量 7.5 kg 総質量 7.5 kg EAN 4028177708198 ETIM 9 EC000213 ETIM 8 EC000213 ECLASS 8.0 27409216