マウンティングプレート AE用

品番: AE 5050436

品番:
AE 5050436
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
549 mm x 355 mm
適用
エンクロージャータイプ: AE
AEステンレス
幅: = 600 mm
高さ: = 380 mm
適用品番
1039500
1339500
1009600
6539010
1パック
1 個
純質量
3.8 kg
総質量
3.9 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177708211
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216