- 品番:
- AE 5050438
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
- 449 mm x 470 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: AE
AEステンレス
幅: = 500 mm
高さ: = 500 mm - 適用品番
- 1050500
- 1350500
- 1007600
- 1013600
- 6315400
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 4.3 kg
- 総質量
- 4.4 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177708235
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216