マウンティングプレート AE用

品番: AE 5050443

品番:
AE 5050443
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
704 mm x 730 mm
適用
エンクロージャータイプ: AE
AEステンレス
幅: = 760 mm
高さ: = 760 mm
適用品番
1073500
1077500
1014600
1パック
1 個
純質量
12.6 kg
総質量
12.8 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177708280
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216