マウンティングプレート AE用

品番: AE 5050445

品番:
AE 5050445
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
539 mm x 955 mm
適用
エンクロージャータイプ: AE
AEステンレス
幅: = 600 mm
高さ: = 1,000 mm
適用品番
1090500
1パック
1 個
純質量
10.2 kg
総質量
11.2 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177708303
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216