マウンティングプレート AE用 品番: AE 5050448 製品構成 このページのPDFを生成 品番: AE 5050448 材質 鋼板製 表面 亜鉛めっき マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ) 940 mm x 1,355 mm 適用 エンクロージャータイプ: AEAEステンレス幅: = 1,000 mm高さ: = 1,400 mm 適用品番 1114500 1パック 1 個 純質量 29.8 kg 総質量 39.8 kg 関税率番号 94039910 EAN 4028177708334 ETIM 9 EC000213 ECLASS 8.0 27409216