マウンティングプレート AE用 品番: AE 5050449 製品構成 このページのPDFを生成 品番: AE 5050449 材質 鋼板製 表面 亜鉛めっき マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ) 739 mm x 955 mm 適用 エンクロージャータイプ: AEAEステンレス幅: = 800 mm高さ: = 1,000 mm 適用品番 1180500 1016600 1パック 1 個 純質量 16.2 kg 総質量 17.2 kg 関税率番号 94039910 EAN 4028177708341 ETIM 9 EC000213 ECLASS 8.0 27409216