- 品番:
- AE 5050450
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
- 940 mm x 1,155 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: AE
AEステンレス
幅: = 1,000 mm
高さ: = 1,200 mm - 適用品番
- 1213500
- 1019500
- 1019600
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 25.5 kg
- 総質量
- 35.5 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177708358
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216