マウンティングプレート AE用

品番: AE 5050452

品番:
AE 5050452
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
740 mm x 1,155 mm
適用
エンクロージャータイプ: AE
AEステンレス
幅: = 800 mm
高さ: = 1,200 mm
適用品番
1280500
1017600
1パック
1 個
純質量
20.8 kg
総質量
30.8 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177708372
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216