ドア 右 2枚ドア AE 用

品番: AE 5050473

品番:
AE 5050473
材質
鋼板製
表面
電着浸漬下塗り、外側を静電粉体塗装、テクスチャーペイント
塗装色
RAL 7035
寸法:
幅: 500 mm
高さ: 1,000 mm
適用
幅: 1,000 mm
高さ: 1,000 mm
1パック
1 個
純質量
9.1 kg
総質量
10.1 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177708587
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101