- 品番:
- SE 5854500
- 製品説明
- 自立型エンクロージャーシステムは、TS8プラットフォームをベースとしています。TS8用の内装用のシステムアクセサリーは、制限無く使用できます。
- 材質
- ハウジング:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm、表面はへアライン仕上げ
ドア:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、2.0 mm、表面はへアライン仕上げ
リアパネル:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm、表面はへアライン仕上げ
グランドプレート:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm
マウンティングプレート:鋼板製、3.0 mm
- 表面
- ハウジング、ドアおよびリアパネル:ヘヤーライン加工(粒度400番)
グランドプレート:塗装なし
マウンティングプレート: 亜鉛めっき
- 同梱品
- エンクロージャー、トップ&サイド一体型
ドア
シングルドアエンクロージャーの場合、ドアは右ヒンジ標準、左ヒンジに交換可能
リアパネル、ねじを緩め取り外し可
マウンティングプレート
グランドプレート
ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
TS マウンティングレール (18 x 38 mm) 2本
- 寸法:
- 幅: 1,000 mm
高さ: 1,800 mm
奥行: 400 mm
- マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
- 899 mm x 1,696 mm
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 55
- 保護等級、NEMA
- NEMA 12
- NEMA 3R
- IKコード
- IK10
- ドアの数
- 1
- 注記:
- 材料が硬いので、内装にはトルクスタッピンねじのご使用をお勧めします。
- 基材
- ステンレス
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 133 kg
- 総質量
- 140.4 kg
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177666696
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 製品説明
-
SE Free-standing enclosure system, WHD: 1000x1800x400 mm, Stainless steel 1.4301, with mounting plate, single door at the front