SE 8 システム エンクロージャー IP 66/NEMA 4X

品番: SE 5850580

IP 66/NEMA 4による高い保護性能。ロールフォーミングのサイドパネルにより、取り付け作業時間を節約。

品番:
SE 5850580
製品説明
システム エンクロージャーは、TS8プラットフォームをベースとしています。TS 8 内装用システムアクセサリーは、制限無く使用できます。
材質
ハウジング:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm、表面はへアライン仕上げ
ドア:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、2.0 mm、表面はへアライン仕上げ
リアパネル:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm、表面はへアライン仕上げ
ボトム:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、3.0 mm
マウンティングプレート:鋼板製、3.0 mm
表面
ハウジング、リアパネルおよびドア:ヘヤーライン加工(粒度400番)
マウンティングプレート: 亜鉛めっき
ボトム:塗装なし
同梱品
エンクロージャー、トップ&サイド一体型
ドア
ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能
リアパネル、ねじを緩め取り外し可
マウンティングプレート
ボトム、密閉型
ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
TS マウンティングレール (18 x 38 mm) 2本
寸法:
幅: 600 mm
高さ: 1,600 mm
奥行: 400 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
499 mm x 1,496 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 66
保護等級、NEMA
NEMA 4X
NEMA 3R
注記:
材料が硬いので、内装にはトルクスタッピンねじのご使用をお勧めします。
基材
ステンレス
1パック
1 個
純質量
92.4 kg
総質量
94.4 kg
EAN
4028177696747
ECLASS 8.0
27180101
製品説明
SE Free-standing enclosure system, WHD: 600x1600x400 mm, Stainless steel 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, with mounting plate, single door at the front
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
White Paper
データシート
一般技術情報
技術システムマニュアル