- 品番:
- SE 5852580
- 製品説明
- システム エンクロージャーは、TS8プラットフォームをベースとしています。TS 8 内装用システムアクセサリーは、制限無く使用できます。
- 材質
- ハウジング:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm、表面はへアライン仕上げ
ドア:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、2.0 mm、表面はへアライン仕上げ
リアパネル:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm、表面はへアライン仕上げ
ボトム:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、3.0 mm
マウンティングプレート:鋼板製、3.0 mm
- 表面
- ハウジング、リアパネルおよびドア:ヘヤーライン加工(粒度400番)
マウンティングプレート: 亜鉛めっき
ボトム:塗装なし
- 同梱品
- エンクロージャー、トップ&サイド一体型
ドア
ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能
リアパネル、ねじを緩め取り外し可
マウンティングプレート
ボトム、密閉型
ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
TS マウンティングレール (18 x 38 mm) 2本
- 寸法:
- 幅: 800 mm
高さ: 1,800 mm
奥行: 500 mm
- マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
- 699 mm x 1,696 mm
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 66
- 保護等級、NEMA
- NEMA 4X
- NEMA 3R
- 注記:
- 材料が硬いので、内装にはトルクスタッピンねじのご使用をお勧めします。
- 基材
- ステンレス
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 126 kg
- 総質量
- 132 kg
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177696754
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 製品説明
-
SE Free-standing enclosure system, WHD: 800x1800x500 mm, Stainless steel 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, with mounting plate, single door at the front