ベースサイド部、200 mm VX ベースシステム (鋼板製) 用

品番: VX 8640044

ベースユニットの側面を閉じるため、安定性を向上させるため、または連結されているベース内の実装に使用します。高さ 200 mm のベースには、高さ 200 mm のトリムパネル1枚、あるいは、高さ 100 mm のトリムパネル2枚を取り付けることができます。

品番:
VX 8640044
製品説明
ベースユニットの側面を閉じるため、安定性を向上させるため、または連結されているベース内の実装に使用します。高さ 200 mm のベースには、高さ 200 mm のトリムパネル1枚、あるいは、高さ 100 mm のトリムパネル2枚を取り付けることができます。
材質
鋼板製
塗装色
RAL 9005
同梱品
取り付け部品を含む
寸法:
高さ: 200 mm
適用
奥行: = 800 mm
型式等級、UL 50E に準拠
タイプ 1
Type 12
質量/パック
4.14 kg
1パック
2 個
純質量
3.94 kg
総質量
4.14 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177959057
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
製品説明
VX ベースサイドトリムパネル、サイド部、鋼板製、高さ: 200 mm、奥行: 800 mm
取得認証
UL + C-UL - FTTA
資料
マニュアル
データシート
詳細技術情報