ベース、サイド部 VX ベースシステム (鋼板製) 用

品番: VX 8660035

ベースユニットの側面を閉じるため、安定性を向上させるため、または連結されているベース内の実装に使用します。高さ 200 mm のベースには、高さ 200 mm のトリムパネル1枚、あるいは、高さ 100 mm のトリムパネル2枚を取り付けることができます。

品番:
VX 8660035
仕様
密閉型
材質
鋼板製
塗装色
RAL 9005
同梱品
取り付け部品を含む
寸法:
高さ: 100 mm
適用
エンクロージャータイプ: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
奥行: = 1,000 mm
型式等級、UL 50E に準拠
タイプ 1
Type 12
質量/パック
3.67 kg
1パック
2 個
適用
VX ベースシステム (鋼板製) 用
純質量
3.4 kg
総質量
3.671 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
12.55 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
94039910
EAN
4028177978256
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
製品説明
VX ベース トリムパネル、側面用、高さ 100 mm、適用奥行 1000 mm、鋼板製
適合宣言書
PCF-declaration
資料
Product presentations
その他の技術情報
マニュアル
データシート
詳細技術情報