ベーストリムパネル (側面用)、VX ベースシステム (ステンレス製) 用 新バージョン

品番: VX 8660071

ステンレス製のベーストリムパネルは、奥行き方向のベースユニットの側面を閉じるために使用されます。

品番:
VX 8660071
材質
ステンレス、1.4301 (AISI 304)
表面
へアライン仕上げ、粒度400番
同梱品
取り付け部品を含む
注記:
第1世代のベースシステムのコンポーネントは、第2世代のベースシステムのコンポーネントと組み合わせることはできません
寸法:
高さ: 100 mm
適用
エンクロージャータイプ: VX
VX SE
TS
PC
奥行: = 500 mm
型式等級、UL 50E に準拠
タイプ 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
1パック
2 個
純質量
1.6 kg
総質量
1.722 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177037816
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
製品説明
VX ベーストリムパネル、側面用、高さ 100 mm、適用奥行 500 mm、ステンレス 1.4301 製
取得認証
UL + C-UL - FTTA
資料
マニュアル
データシート
詳細技術情報