- 品番:
- VX 8660081
- 材質
- ステンレス、1.4301 (AISI 304)
- 表面
- へアライン仕上げ、粒度400番
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 注記:
- 第1世代のベースシステムのコンポーネントは、第2世代のベースシステムのコンポーネントと組み合わせることはできません
- 寸法:
- 高さ: 200 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX
VX SE
TS
PC
奥行: = 500 mm - 型式等級、UL 50E に準拠
- タイプ 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 2.5 kg
- 総質量
- 2.8 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177037748
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 製品説明
- VX ベーストリムパネル、側面用、高さ 200 mm、適用奥行 500 mm、ステンレス 1.4301 製
- 取得認証
- UL + C-UL - FTTA
- 資料
- マニュアル
- データシート
- 詳細技術情報