ベーストリムパネル付きベースコーナーピース (前後用)、VX ベースシステム (ステンレス製) 用 新バージョン

品番: VX 8660062

ベースのコーナーピース、フロントトリムパネルおよびリアトリムパネル付き。ベース コーナーピース内の大きな開口部は、ねじ固定部へのアクセスを容易にします。シームレスに連結可能。

品番:
VX 8660062
材質
ベース コーナーピース:ステンレス 1.4301 (AISI 304)
ベース トリムパネル、前後:ステンレス 1.4301 (AISI 304)
カバーキャップ:ABS
表面
へアライン仕上げ、粒度400番
同梱品
取り付け部品を含む
4 x ベース コーナーピース
カバーキャップ 4個
1 x ベーストリムパネル、前後用、200 mm
2 x ベーストリムパネル、前後、高さ100 mm
注記:
ベーストリムパネル (側面用) は、ベースユニットの側面を閉じるために必要であり、ベース間の安定性を向上させるためにも使用します。
納品内容に含まれているカバーキャップは、必要に応じて、VX ベースシステム (ステンレス製) のカバーキャップ (ステンレス製) と交換することができます。
第1世代のベースシステムのコンポーネントは、第2世代のベースシステムのコンポーネントと組み合わせることはできません
寸法:
高さ: 200 mm
適用
エンクロージャータイプ: VX
VX SE
TS
PC
幅: = 1,000 mm
型式等級、UL 50E に準拠
タイプ 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
1パック
2 個
純質量
9 kg
総質量
9.555 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177037953
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
製品説明
VX ベースコーナーピース (ベーストリムパネル付き)、前後用、高さ 200 mm、適用幅 1000 mm、ステンレス 1.4301 製
取得認証
UL + C-UL - FTTA
資料
マニュアル
データシート
詳細技術情報