- 品番:
- VX 8620035
- 製品説明
- ベースユニットの側面を閉じるため、補強のため、または連結されているベース内の実装に使用します。高さ 200 mm のベースには、高さ 200 mm のトリムパネル 1 枚、あるいは、高さ 100 mm のトリムパネル 2 枚を取り付けることができます。
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 9005
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 寸法:
- 高さ: 100 mm
- 適用
- 奥行: = 1,000 mm
- 質量/パック
- 3.3 kg
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 3.12 kg
- 総質量
- 3.4 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177922228
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 製品説明
-
VX ベースサイドトリムパネル、サイド部、鋼板製、高さ: 100 mm、奥行: 1000 mm