ベースサイド部、100 mm、ステンレス製 VX ベースシステム用

品番: VX 8620070

ステンレス製のベーストリムパネルは、奥行き方向のベースユニットの側面を閉じるために、あるいは連結されているベースの内部実装に使用されます。高さ 100 mm のトリムパネルは、高さ 200 mm のベースにも使用することができ、他のトリムパネルとコンビで使用することもできます。

品番:
VX 8620070
製品説明
ベースユニットの側面を閉じるため、補強のため、または連結されているベース内の実装に使用します。高さ 200 mm のベースには、高さ 200 mm のトリムパネル 1 枚、あるいは、高さ 100 mm のトリムパネル 2 枚を取り付けることができます。
材質
ステンレス、1.4301 (AISI 304)
表面
へアライン仕上げ、粒度400番
同梱品
取り付け部品を含む
注記:
第1世代のベースシステムのコンポーネントは、第2世代のベースシステムのコンポーネントと組み合わせることはできません
寸法:
高さ: 100 mm
適用
奥行: = 400 mm
型式等級、UL 50E に準拠
タイプ 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
質量/パック
1.59 kg
1パック
2 個
純質量
1 kg
総質量
1.028 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177922372
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
製品説明
VX ベースサイドトリムパネル、サイド部、ステンレス製、高さ: 100 mm、奥行: 400 mm
取得認証
UL + C-UL - FTTA
資料
マニュアル
データシート
詳細技術情報