- 品番:
- VX 8620003
- 製品説明
- 連結型エンクロージャーシステムに対してセルフポジショニングを促す成形部付き、ベース コーナーピース。用途に応じ、ベース トリムパネル付きまたは無しで使用可能。ベース コーナーピース内の大きな開口部は、ねじ固定部へのアクセスを容易にし、コーナーカバーと連結部カバーで閉じることが可能。
- 材質
- ベース コーナーピース:鋼板
ベース トリムパネル、前後:鋼板
コーナーおよび連結部カバープラスチック
- 塗装色
- RAL 9005
- 同梱品
- 4 x ベース コーナーピース、高さ 100 mm
4 x コーナーカバー
1 x 連結部カバー
2 x ベーストリムパネル、前後、高さ100 mm
取り付け部品を含む
- 注記:
- ベース トリムパネル、側面用。ベースユニットの側面を閉じるため、ベース間の安定性を向上させるため、またはベース内の実装に使用します
- 寸法:
- 高さ: 100 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX
幅: = 800 mm
- 質量/パック
- 4.84 kg
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 4.4 kg
- 総質量
- 4.84 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177922020
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 製品説明
-
VX ベース コーナーピース、前後ベース トリムパネル付き、鋼板製、高さ: 100 mm、幅: 800 mm