ベース コーナーピース、前後にベース トリムパネル付き、100 mm VX、VX IT、VX SE、TE、TS、TS IT、TP、PC、IW 用

品番: VX 8620014

連結型エンクロージャーシステムに対してセルフポジショニングを促す成形部付き、ベース コーナーピース。用途に応じ、ベース トリムパネル付きまたは無しで使用可能。ベース コーナーピース内の大きな開口部は、ねじ固定部へのアクセスを容易にし、コーナーカバーと連結部カバーで閉じることが可能。

品番:
VX 8620014
製品説明
連結型エンクロージャーシステムに対してセルフポジショニングを促す成形部付き、ベース コーナーピース。用途に応じ、ベース トリムパネル付きまたは無しで使用可能。ベース コーナーピース内の大きな開口部は、ねじ固定部へのアクセスを容易にし、コーナーカバーと連結部カバーで閉じることが可能。
材質
ベース コーナーピース:鋼板
ベース トリムパネル、前後:鋼板
コーナーおよび連結部カバープラスチック
塗装色
RAL 9005
同梱品
4 x ベース コーナーピース、高さ 100 mm
4 x コーナーカバー
1 x 連結部カバー
2 x ベーストリムパネル、前後、高さ100 mm
取り付け部品を含む
注記:
ベース トリムパネル、側面用。ベースユニットの側面を閉じるため、ベース間の安定性を向上させるため、またはベース内の実装に使用します
寸法:
高さ: 100 mm
適用
エンクロージャータイプ: VX
幅: = 700 mm
1パック
2 個
関税率番号
94039910
EAN
4028177944664
ECLASS 8.0
27182003
製品説明
VX base/plinth corner piece with base/plinth trim panel, front and rear, H = 100 mm, for W: 700 mm
取得認証
UL + C-UL - FTTA
資料
マニュアル
データシート
詳細技術情報