ベース コーナーピース、前後にベース トリムパネル付き、100 mm AX用

品番: AX 2820081

大きな開口部のあるベース コーナーピース。ねじ固定部へのアクセスを最適にし、プラスチック製のコーナーカバーで閉じることができます。

品番:
AX 2820081
製品説明
大きな開口部のあるベース コーナーピース。ねじ固定部へのアクセスを最適にし、プラスチック製のコーナーカバーで閉じることができます。
材質
ベース コーナーピース:鋼板
ベース トリムパネル、前後:鋼板
コーナーカバー:プラスチック
塗装色
RAL 9005
同梱品
4 x ベース コーナーピース、高さ 100 mm
4 x コーナーカバー
2 x ベーストリムパネル、前後、高さ100 mm
取り付け部品を含む
注記:
ベースユニットの側面を閉じるには、ベースエレメント (側面用) が必要です
第1世代のベースシステムのコンポーネントは、第2世代のベースシステムのコンポーネントと組み合わせることはできません
寸法:
高さ: 100 mm
適用
エンクロージャータイプ: AX
幅: = 800 mm
型式等級、UL 50E に準拠
タイプ 1
Type 3R
Type 4
Type 12
1パック
2 個
純質量
4.7 kg
総質量
5.1 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177942615
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
製品説明
AX ベース コーナーピース、ベース トリムパネル付き, 前後、高さ:100 mm、適用 幅:800 mm
取得認証
UL + C-UL - FTTA
資料
マニュアル
データシート
詳細技術情報