- 品番:
- AX 2820101
- 製品説明
- 大きな開口部のあるベース コーナーピース。ねじ固定部へのアクセスを最適にし、プラスチック製のコーナーカバーで閉じることができます。
- 材質
- ベース コーナーピース:鋼板
ベース トリムパネル、前後:鋼板
コーナーカバー:プラスチック
- 塗装色
- RAL 9005
- 同梱品
- 4 x ベース コーナーピース、高さ 100 mm
4 x コーナーカバー
2 x ベーストリムパネル、前後、高さ100 mm
取り付け部品を含む
- 注記:
- ベースユニットの側面を閉じるには、ベースエレメント (側面用) が必要です
- 第1世代のベースシステムのコンポーネントは、第2世代のベースシステムのコンポーネントと組み合わせることはできません
- 寸法:
- 高さ: 100 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: AX
幅: = 1,000 mm
- 型式等級、UL 50E に準拠
- タイプ 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 4.96 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177942561
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 製品説明
-
AX ベース コーナーピース、ベース トリムパネル付き, 前後、高さ:100 mm、適用 幅:1000 mm